??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CGZY50
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZY50/LGZY50/RGZY50 - Crossed Roller Stages for XY Axis-Stage Size 50×50
Bill of material
CGZY50
TYPECODE
typecode
TD
Travel Distance
±6.5
LC
Load Capacity
44
SI
Scale Interval
0.01
TA
Travel Accuracy(Straightness)
0.010
P
Parallelism
0.04
W
Weight
0.28 kg
CATALOG
catalog
cgzy50.jpg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D