??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
BTWP1204-L150-T15-R-N-A
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWP12 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 12 Lead 4
Bill of material
BTWP1204-L150-T15-R-N-A
TYPECODE
BTWP1204
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Введите значение для T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
12 mm
LEAD
Lead
4 mm
G
40 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
2.5 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 4 rows mm
CD
C (Dynamic)
8.84 kN
CO
Co (Static)
18.46 kN
CATALOG
btwp12.jpg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D